- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Bi-tiges
- Double piston tiges pour salle blanche - 10/11/12/21/22-CXS
- 10/11/12/21/22-CXS, double piston Rods, propre série Chambre, Cuivre Fluor sans silicone
10/11/12/21/22-CXS, double piston Rods, propre série Chambre, Cuivre Fluor sans silicone
Le 1 * -CXS propre série La chambre est un actionneur à double piston avec précision antirotation ± 0,1 ° amélioré avec de la graisse de fluor rendant salle blanche prête. contaminants d'expulsion en dehors d'une salle blanche peut être fait par: (11-) relief sous vide ou (10 ou 12) le soulagement d'échappement. Le 2 * -CXS de cuivre, de fluor, de série sans silicone est un actionneur à double piston avec une précision non tournante ± 0,1 ° renforcée avec de la graisse à base de savon de lithium ce qui en fait salle blanche prêt. contaminants d'expulsion en dehors d'une salle blanche peut être fait soit par: (21-) ou le soulagement d'échappement (22-) relief sous vide. La douille à billes haute précision CXSL propre type de palier permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. Le type de support de lame de CXSM propre assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
- Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm li>
- Précision non rotative: & plusmn; 0,1 & deg; li>
- 10- soulagement d'échappement li>
- 11- soulagement du vide li>
- 12- décharge d'échappement (disponible uniquement en L, roulement à billes) li>
- 21- décharge d'échappement (disponible uniquement en L, roulement à billes) li>
- 22- réducteur de vide (disponible uniquement en L, roulement à billes) li>
- Graisse PTFE utilisée dans la série Clean Room li>
- Graisse au lithium utilisée dans le cuivre, le fluor et les séries sans silicone li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>