10/11-C (D) M2X, basse vitesse, double effet simple tige, Salle blanche

La série CM2X est une série de vérins à faibles vitesses conçue pour réduire au minimum la pression d'utilisation tout en offrant une poussée stable. La pression d'utilisation est réduite de moitié par rapport aux séries précédentes. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les vérins standard.

  • Cylindre à basse vitesse Clean Series
  • Double tige simple effet
  • Tailles d'alésage: (mm) 20, 25, 32, 40
  • Interrupteur automatique capable
10/11-C (D) M2X, basse vitesse, double effet simple tige, Salle blanche
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Caractéristiques Configuration Status
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status