10/11-C (D) QSX, cylindre à basse vitesse, double effet, Salle blanche

La série CQSX est une série de vérins à faible vitesse permettant le transfert à une vitesse faible de pièces de travail ne supportant pas les chocs. La série CQSX est capable de démarrages en douceur avec des secousses minimes même après de longues périodes d'arrêt. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les vérins standard.

  • CQS, type à basse vitesse
  • Tailles d'alésage: 12, 16, 20, 25mm
  • Frappe jusqu'à 50mm
  • Interrupteur automatique capable
10/11-C (D) QSX, cylindre à basse vitesse, double effet, Salle blanche
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Caractéristique Configuration Status
Aimant Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Extrémité de tige Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status