ISE20, capteur de pression numérique, 3 sorties écran 1, IP40

ISE20 est un capteur de pression numérique avec un écran 3 couleurs informatif et facile à lire. L'écran principal affiche la lecture instantanée en rouge ou en vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. ISE20 économise de l'énergie avec une consommation de courant de seulement 25 mA. En outre, la sortie de commutation répond dans les 1,5 ms une fois que la valeur de pression réglée est atteinte. ISE20 est conforme UL / CSA et RoHS, avec un indice de protection IP40.

  • Permet de connecter tous les équipements aux supports FRL
  • Peut être tourné librement
  • Pas besoin de raccords ou de tubes.
ISE20, capteur de pression numérique, 3 sorties écran 1, IP40
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Caractéristiques de sortie Configuration Status
Unités Configuration Status
Caractéristiques de raccordement Configuration Status
Options Configuration Status
Option 2 Configuration Status
Option 3 Configuration Status