TU, Tubes en polyuréthane, Taille métrique

La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.

  • Disponible en 8 couleurs standard
  • Disponible dans 2 tailles de rouleaux
  • Pression d'utilisation maxi 0.8 MPa à 20°C
TU, Tubes en polyuréthane, Taille métrique
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Couleur Configuration Status
Longueur du rouleau Configuration Status
Suffixe Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.

Downloads

The part number needs to be complete in order to view/download CAD Models.

Model does not exist, please email cad@smcusa.com with the complete part number, CAD file format and version required.

CAD is not currently available for auto generation of . The file can be requested by contacting CAD@smcusa.com

CAD Downloads

Download CAD File

View CAD Models

View 3D Model

Product Catalog

Series Catalog

RoHS Certificate

Download Certificate