CNA2
Le CNA2 est une nouvelle version du modèle existant CNA. Il incorpore les caractéristiques du modèle existant, ainsi que des améliorations techniques tels que l'augmentation de la capacité d'amortissement, une durée de vie plus longue et un faible poids. Le CNA2 est applicable à toute application de sécurité requérant un vérin de blocage : arrêts intermédiaires, arrêts d’urgence, prévention contre les chutes.
C (D) NA2, cylindre w / Lock, Double effet, simple tige
Le CNA2 est une nouvelle version du modèle existant CNA. Il incorpore les caractéristiques du modèle existant, ainsi que des améliorations techniques tels que l'augmentation de la capacité d'amortissement, une durée de vie plus longue et un faible poids. Le CNA2 est applicable à toute application de sécurité requérant un vérin de blocage : arrêts intermédiaires, arrêts d’urgence, prévention contre les chutes.- Vérin double effet, simple tige avec bloqueur
- Montage: Standard, Equerres, Bride avant, Bride arrière, Tenon arrière, Chape arrière, Tourillon
- Alésage (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Course jusqu'à 1500mm
C (D) NA2W, cylindre w / Lock, Double effet, Rod
Le CNA2 est une nouvelle version du modèle existant CNA. Il incorpore les caractéristiques du modèle existant, ainsi que des améliorations techniques tels que l'augmentation de la capacité d'amortissement, une durée de vie plus longue et un faible poids. Le CNA2 est applicable à toute application de sécurité requérant un vérin de blocage : arrêts intermédiaires, arrêts d’urgence, prévention contre les chutes.- Vérin double effet, tige traversante avec bloqueur
- Montage: Standard, Equerres, Bride avant, Tourillon
- Alésage (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Course jusqu'à 700mm
CNA2, Accessoire, Y Type de Double genouillère
Le CNA2 est une nouvelle version du modèle existant CNA. Il incorpore les caractéristiques du modèle existant, ainsi que des améliorations techniques tels que l'augmentation de la capacité d'amortissement, une durée de vie plus longue et un faible poids. Le CNA2 est applicable à toute application de sécurité requérant un vérin de blocage : arrêts intermédiaires, arrêts d’urgence, prévention contre les chutes.- Accessoire: Joint d'articulation double type Y
- Série: CNA2
- Matériau: fonte LI> UL>
CNA2, Accessoire, ClevisPin / Knuckle Pin
Le CNA2 est une nouvelle version du modèle existant CNA. Il incorpore les caractéristiques du modèle existant, ainsi que des améliorations techniques tels que l'augmentation de la capacité d'amortissement, une durée de vie plus longue et un faible poids. Le CNA2 est applicable à toute application de sécurité requérant un vérin de blocage : arrêts intermédiaires, arrêts d’urgence, prévention contre les chutes.- Accessoire: axe de chape / goupille d'articulation LI>
- Taille: CNA2: 40, 50, 63, 80, 100 LI>
- Matériau: acier au carbone LI> UL>
CNA2 Accessoire, je monoplante genouillère
Le CNA2 est une nouvelle version du modèle existant CNA. Il incorpore les caractéristiques du modèle existant, ainsi que des améliorations techniques tels que l'augmentation de la capacité d'amortissement, une durée de vie plus longue et un faible poids. Le CNA2 est applicable à toute application de sécurité requérant un vérin de blocage : arrêts intermédiaires, arrêts d’urgence, prévention contre les chutes.- Accessoire: je tape joint articulation simple LI>
- Taille: CNA2: 40, 50, 63, 80, 100 LI>
- Matériau: acier de décolletage sans soufre LI> UL>
CNA2, Accessoire, Rod Ecrou (option standard)
Le CNA2 est une nouvelle version du modèle existant CNA. Il incorpore les caractéristiques du modèle existant, ainsi que des améliorations techniques tels que l'augmentation de la capacité d'amortissement, une durée de vie plus longue et un faible poids. Le CNA2 est applicable à toute application de sécurité requérant un vérin de blocage : arrêts intermédiaires, arrêts d’urgence, prévention contre les chutes.- Accessoire: écrou de fixation d'extrémité de tige LI>
- Taille: CNA2: 40, 50, 63, 80, 100 LI>
- Matériau: acier laminé LI> UL>
CNA2, accessoires, supports de montage
Le CNA2 est une nouvelle version du modèle existant CNA. Il incorpore les caractéristiques du modèle existant, ainsi que des améliorations techniques tels que l'augmentation de la capacité d'amortissement, une durée de vie plus longue et un faible poids. Le CNA2 est applicable à toute application de sécurité requérant un vérin de blocage : arrêts intermédiaires, arrêts d’urgence, prévention contre les chutes.- Types de support de montage: pied axial, bride, chape simple, chape double LI>
- Applicable à toutes les tailles d'alésage LI> UL>