- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Verrouillage
- CNA2
- C (D) NA2, cylindre w / Lock, Double effet, simple tige
C (D) NA2, cylindre w / Lock, Double effet, simple tige
Le CNA2 est une nouvelle version du modèle existant CNA. Il incorpore les caractéristiques du modèle existant, ainsi que des améliorations techniques tels que l'augmentation de la capacité d'amortissement, une durée de vie plus longue et un faible poids. Le CNA2 est applicable à toute application de sécurité requérant un vérin de blocage : arrêts intermédiaires, arrêts d’urgence, prévention contre les chutes.
- Vérin double effet, simple tige avec bloqueur
- Montage: Standard, Equerres, Bride avant, Bride arrière, Tenon arrière, Chape arrière, Tourillon
- Alésage (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Course jusqu'à 1500mm