MLGP
The MLGP-B/F is a compact body, locking actuator integrated with internal guide shafts to isolate the load bearing from the movement of the actuator's rod and seals. The locking mechanism can be specified for either the extension side (F) or the retraction side (B) of the stroke. The brake spring, locking mechanism will engage when air pressure is lost for drop prevention applications and can be released by reintroducing air pressure or via a manual process. The (L) high precision ball bushing allows for smooth operation that ensures stable travel resistance, suitable for pushing and lifting applications. The (M) carbon steel alloy slide bearing provides lateral stability protecting it from side load impacts, suitable for stopping applications.
MLGP (ø20 bis ø32), Vérin guidé avec bloqueur de tige
Le MLGP * - B / F est un corps compact, l'actionneur de verrouillage intégré aux arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le mécanisme de verrouillage peut être spécifié pour le côté d'extension (F) ou le côté de rétraction (B) de la course. Le ressort de frein, le mécanisme de verrouillage engagera lorsque la pression d'air est perdue pour les applications de prévention et de chute peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par l'intermédiaire d'un processus manuel. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- (L) Douille à billes Précision non rotative: +/- 0,03 ° à + / - 0,04 °
- (M) Précision antirotation des paliers lisses: +/- 0,03 ° à +/- 0,06 °
- Butées en caoutchouc de série
- Auto -switch capable