- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Verrouillage
- MLGP
- MLGP (ø20 bis ø32), Vérin guidé avec bloqueur de tige
MLGP (ø20 bis ø32), Vérin guidé avec bloqueur de tige
Le MLGP * - B / F est un corps compact, l'actionneur de verrouillage intégré aux arbres de guidage interne pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Le mécanisme de verrouillage peut être spécifié pour le côté d'extension (F) ou le côté de rétraction (B) de la course. Le ressort de frein, le mécanisme de verrouillage engagera lorsque la pression d'air est perdue pour les applications de prévention et de chute peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par l'intermédiaire d'un processus manuel. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- (L) Douille à billes Précision non rotative: +/- 0,03 ° à + / - 0,04 °
- (M) Précision antirotation des paliers lisses: +/- 0,03 ° à +/- 0,06 °
- Butées en caoutchouc de série
- Auto -switch capable