- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Sine (accélération en douceur)
- REA
REA
Lors du travail avec des matériaux délicats tels que des galettes de silicone, supports magnétiques ou des cristaux liquides, un équilibre doit être trouvé entre un fonctionnement sans impact, des vitesses élevées et le rendement. La série REA fournit les caractéristiques nécessaires permettant un transfert rapide à une vitesse allant jusqu'à 300 mm/s tout en éliminant pratiquement tous les impacts. Les renforts d'amortisseur intégrés permettent une accélération et une décélération en douceur tout en simplifiant la construction du vérin. Basé sur le concept utilisé pour les vérins à entraînement magnétique, accélération et la décélération en douceur du REA ne sont pas influencées par la charge, la vitesse ni même les variations de pression. La série REA est disponible dans 5 alésages allant de 25 mm à 63 mm et avec des courses allant jusqu'à 1000 mm
REA, Sine cylindre sans tige, Standard
Lors du travail avec des matériaux délicats tels que des galettes de silicone, supports magnétiques ou des cristaux liquides, un équilibre doit être trouvé entre un fonctionnement sans impact, des vitesses élevées et le rendement. La série REA fournit les caractéristiques nécessaires permettant un transfert rapide à une vitesse allant jusqu'à 300 mm/s tout en éliminant pratiquement tous les impacts. Les renforts d'amortisseur intégrés permettent une accélération et une décélération en douceur tout en simplifiant la construction du vérin. Basé sur le concept utilisé pour les vérins à entraînement magnétique, accélération et la décélération en douceur du REA ne sont pas influencées par la charge, la vitesse ni même les variations de pression. La série REA est disponible dans 5 alésages allant de 25 mm à 63 mm et avec des courses allant jusqu'à 1000 mm
- Vérin à mouvement contrôlé, modèle standard
- Alésage : 25, 32, 40, 50 et 63 (mm)
- Courses jusqu'à 1000 mm disponibles
- Entraînement magnétique
- Accélération et décélération en douceur
ARRIÈRE, Sine Vérin sans tige, montage direct
Lors du travail avec des matériaux délicats tels que des galettes de silicone, supports magnétiques ou des cristaux liquides, un équilibre doit être trouvé entre un fonctionnement sans impact, des vitesses élevées et le rendement. La série REA fournit les caractéristiques nécessaires permettant un transfert rapide à une vitesse allant jusqu'à 300 mm/s tout en éliminant pratiquement tous les impacts. Les renforts d'amortisseur intégrés permettent une accélération et une décélération en douceur tout en simplifiant la construction du vérin. Basé sur le concept utilisé pour les vérins à entraînement magnétique, accélération et la décélération en douceur du REA ne sont pas influencées par la charge, la vitesse ni même les variations de pression. La série REA est disponible dans 5 alésages allant de 25 mm à 63 mm et avec des courses allant jusqu'à 1000 mm
- Type de montage direct li>
- Tailles d'alésage: 10, 15, 20, 25, 32, & amp; 40 (mm) li>
- Coups de 150mm à 1000mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
REAH, Sine cylindre sans tige, guidage de haute précision
Lors du travail avec des matériaux délicats tels que des galettes de silicone, supports magnétiques ou des cristaux liquides, un équilibre doit être trouvé entre un fonctionnement sans impact, des vitesses élevées et le rendement. La série REA fournit les caractéristiques nécessaires permettant un transfert rapide à une vitesse allant jusqu'à 300 mm/s tout en éliminant pratiquement tous les impacts. Les renforts d'amortisseur intégrés permettent une accélération et une décélération en douceur tout en simplifiant la construction du vérin. Basé sur le concept utilisé pour les vérins à entraînement magnétique, accélération et la décélération en douceur du REA ne sont pas influencées par la charge, la vitesse ni même les variations de pression. La série REA est disponible dans 5 alésages allant de 25 mm à 63 mm et avec des courses allant jusqu'à 1000 mm
- Guide de haute précision
- Alésage : 10, 15, 20, 25 et 32 (mm)
- Courses de 150 mm à 1000 mm
- Compatible avec les détecteurs
REAL, Sine cylindre sans tige, type curseur, douille à billes
Lors du travail avec des matériaux délicats tels que des galettes de silicone, supports magnétiques ou des cristaux liquides, un équilibre doit être trouvé entre un fonctionnement sans impact, des vitesses élevées et le rendement. La série REA fournit les caractéristiques nécessaires permettant un transfert rapide à une vitesse allant jusqu'à 300 mm/s tout en éliminant pratiquement tous les impacts. Les renforts d'amortisseur intégrés permettent une accélération et une décélération en douceur tout en simplifiant la construction du vérin. Basé sur le concept utilisé pour les vérins à entraînement magnétique, accélération et la décélération en douceur du REA ne sont pas influencées par la charge, la vitesse ni même les variations de pression. La série REA est disponible dans 5 alésages allant de 25 mm à 63 mm et avec des courses allant jusqu'à 1000 mm
- Tailles d'alésage: 10, 15, 20, 25, 32, 40 LI>
- Vitesse maximale 300 mm / s LI>
- Vérin à montage direct du haut ou du côté LI>
- Fonction de commutation automatique LI>
- Design compact LI> UL>
REAS, Sine cylindre sans tige, type curseur, palier de glissement
Lors du travail avec des matériaux délicats tels que des galettes de silicone, supports magnétiques ou des cristaux liquides, un équilibre doit être trouvé entre un fonctionnement sans impact, des vitesses élevées et le rendement. La série REA fournit les caractéristiques nécessaires permettant un transfert rapide à une vitesse allant jusqu'à 300 mm/s tout en éliminant pratiquement tous les impacts. Les renforts d'amortisseur intégrés permettent une accélération et une décélération en douceur tout en simplifiant la construction du vérin. Basé sur le concept utilisé pour les vérins à entraînement magnétique, accélération et la décélération en douceur du REA ne sont pas influencées par la charge, la vitesse ni même les variations de pression. La série REA est disponible dans 5 alésages allant de 25 mm à 63 mm et avec des courses allant jusqu'à 1000 mm
- Tailles d'alésage: 10, 15, 20, 25, 32, 40 LI>
- Vitesse maximale 300 mm / s LI>
- Fonction de commutation automatique LI>
- Type de guide intégré LI>
- Option de tuyauterie centralisée LI> UL>
Vérin sans tige, 12 REA, Sine, accélération et Decelarating salle blanche, Couplé magnétique
Lors du travail avec des matériaux délicats tels que des galettes de silicone, supports magnétiques ou des cristaux liquides, un équilibre doit être trouvé entre un fonctionnement sans impact, des vitesses élevées et le rendement. La série REA fournit les caractéristiques nécessaires permettant un transfert rapide à une vitesse allant jusqu'à 300 mm/s tout en éliminant pratiquement tous les impacts. Les renforts d'amortisseur intégrés permettent une accélération et une décélération en douceur tout en simplifiant la construction du vérin. Basé sur le concept utilisé pour les vérins à entraînement magnétique, accélération et la décélération en douceur du REA ne sont pas influencées par la charge, la vitesse ni même les variations de pression. La série REA est disponible dans 5 alésages allant de 25 mm à 63 mm et avec des courses allant jusqu'à 1000 mm
- Permet le transfert à haute vitesse LI>
- Tailles d'alésage: 25, 32, 40, 63 LI>
- Tracés: 200 ~ 1000mm LI> UL>