- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Sine (accélération en douceur)
 - REA
 - REAS, Sine cylindre sans tige, type curseur, palier de glissement
 
REAS, Sine cylindre sans tige, type curseur, palier de glissement
Lors du travail avec des matériaux délicats tels que des galettes de silicone, supports magnétiques ou des cristaux liquides, un équilibre doit être trouvé entre un fonctionnement sans impact, des vitesses élevées et le rendement. La série REA fournit les caractéristiques nécessaires permettant un transfert rapide à une vitesse allant jusqu'à 300 mm/s tout en éliminant pratiquement tous les impacts. Les renforts d'amortisseur intégrés permettent une accélération et une décélération en douceur tout en simplifiant la construction du vérin. Basé sur le concept utilisé pour les vérins à entraînement magnétique, accélération et la décélération en douceur du REA ne sont pas influencées par la charge, la vitesse ni même les variations de pression. La série REA est disponible dans 5 alésages allant de 25 mm à 63 mm et avec des courses allant jusqu'à 1000 mm
- Tailles d'alésage: 10, 15, 20, 25, 32, 40 LI>
 - Vitesse maximale 300 mm / s LI>
 - Fonction de commutation automatique LI>
 - Type de guide intégré LI>
 - Option de tuyauterie centralisée LI> UL>