- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Sine (accélération en douceur)
Sine (accélération en douceur)
REA
Lors du travail avec des matériaux délicats tels que des galettes de silicone, supports magnétiques ou des cristaux liquides, un équilibre doit être trouvé entre un fonctionnement sans impact, des vitesses élevées et le rendement. La série REA fournit les caractéristiques nécessaires permettant un transfert rapide à une vitesse allant jusqu'à 300 mm/s tout en éliminant pratiquement tous les impacts. Les renforts d'amortisseur intégrés permettent une accélération et une décélération en douceur tout en simplifiant la construction du vérin. Basé sur le concept utilisé pour les vérins à entraînement magnétique, accélération et la décélération en douceur du REA ne sont pas influencées par la charge, la vitesse ni même les variations de pression. La série REA est disponible dans 5 alésages allant de 25 mm à 63 mm et avec des courses allant jusqu'à 1000 mm
CER
La série REB est une série de vérins sans tige à mouvement contrôlé, offrant une vitesse maxi de 600 mm/s, et disponibles dans 3 alésages. Le modèle REBR, un guide non-intégré à montage direct, peut être monté sur le dessus ou sur l'un des côtés. Compactes, les dimensions externes du REBR permettent de l'utiliser là ou l'espace est vraiment limité. Le modèle REBH est un vérin avec un guide intégré. L'emploi d'un guide linéaire facilite le travail avec des charges larges, à moment large et de précision. Le REBH est disponible avec un ou deux axes.
REC
Le transport d'objets délicats nécessite souvent un contrôle plus précis de l'accélération et de la décélération du vérin que celui offert par les amortisseurs pneumatiques traditionnels. C'est pour cela que SMC a développé le vérin à mouvement contrôlé REC. Le terme "sine cylinder"(vérin à mouvement contrôlé en anglais et dont la traduction littérale signifie vérin sinusoïdal) provient de la forme de la courbe de vitesse aux deux extrémités de la course. Ce contrôle est obtenu par l'ajout de deux rainures sur chaque renfort d'amortisseur, ce qui entraîne une accélération ou une décélération initiale plus graduelle et une transition sans à-coups vers ou depuis un fonctionnement à pleine vitesse. Pour obtenir ce type de mouvement avec un vérin traditionnel, il faut employer de nombreux régleurs de débit externes. Le vérin REC est un vérin basique, réparable, et similaire à ceux de la série NCG.