- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Sine (accélération en douceur)
- CER
CER
La série REB est une série de vérins sans tige à mouvement contrôlé, offrant une vitesse maxi de 600 mm/s, et disponibles dans 3 alésages. Le modèle REBR, un guide non-intégré à montage direct, peut être monté sur le dessus ou sur l'un des côtés. Compactes, les dimensions externes du REBR permettent de l'utiliser là ou l'espace est vraiment limité. Le modèle REBH est un vérin avec un guide intégré. L'emploi d'un guide linéaire facilite le travail avec des charges larges, à moment large et de précision. Le REBH est disponible avec un ou deux axes.
REBR, Sine cylindre sans tige, Type de montage direct
La série REB est une série de vérins sans tige à mouvement contrôlé, offrant une vitesse maxi de 600 mm/s, et disponibles dans 3 alésages. Le modèle REBR, un guide non-intégré à montage direct, peut être monté sur le dessus ou sur l'un des côtés. Compactes, les dimensions externes du REBR permettent de l'utiliser là ou l'espace est vraiment limité. Le modèle REBH est un vérin avec un guide intégré. L'emploi d'un guide linéaire facilite le travail avec des charges larges, à moment large et de précision. Le REBH est disponible avec un ou deux axes.
- Vérin à montage direct avec guide non intégré
- Vitesse maximum de 600 mm/s
- La rotation peut être arrêtée dans une plage admissible
- Dimensions externes compactes
- Alésages (mm) : 15, 25, 32
- Compatible avec les détecteurs
REBH, Sine cylindre sans tige, guidage de haute précision
La série REB est une série de vérins sans tige à mouvement contrôlé, offrant une vitesse maxi de 600 mm/s, et disponibles dans 3 alésages. Le modèle REBR, un guide non-intégré à montage direct, peut être monté sur le dessus ou sur l'un des côtés. Compactes, les dimensions externes du REBR permettent de l'utiliser là ou l'espace est vraiment limité. Le modèle REBH est un vérin avec un guide intégré. L'emploi d'un guide linéaire facilite le travail avec des charges larges, à moment large et de précision. Le REBH est disponible avec un ou deux axes.
- Type de guidage intégré, haute précision, vérin à tige sinusoïdale li>
- Le guide linéaire facilite la grande charge, le grand moment et la haute
précision li> - Vitesse maximale de 600mm / s li>
- Une couverture supérieure sur les parties coulissantes du cylindre empêche
les rayures et les dommages li> - Tailles d'alésage (mm): 15, 25, 32 li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>