- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Sine (accélération en douceur)
 - CER
 - REBR, Sine cylindre sans tige, Type de montage direct
 
REBR, Sine cylindre sans tige, Type de montage direct
La série REB est une série de vérins sans tige à mouvement contrôlé, offrant une vitesse maxi de 600 mm/s, et disponibles dans 3 alésages. Le modèle REBR, un guide non-intégré à montage direct, peut être monté sur le dessus ou sur l'un des côtés. Compactes, les dimensions externes du REBR permettent de l'utiliser là ou l'espace est vraiment limité. Le modèle REBH est un vérin avec un guide intégré. L'emploi d'un guide linéaire facilite le travail avec des charges larges, à moment large et de précision. Le REBH est disponible avec un ou deux axes.
- Vérin à montage direct avec guide non intégré
 - Vitesse maximum de 600 mm/s
 - La rotation peut être arrêtée dans une plage admissible
 - Dimensions externes compactes
 - Alésages (mm) : 15, 25, 32
 - Compatible avec les détecteurs