CVM5
La série CVM5 est une série de vérins double effet, simple tige, à distributeur inétgré. Le mode de fonctionnement peut passer de tige rentrée à tige sortie. Il existe pour cette série CVM5 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Des raccords instantanés intégrés sont également disponibles. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
C (D) VM5, vanne montée cylindre, double effet, simple Retour / Extension
La série CVM5 est une série de vérins double effet, simple tige, à distributeur inétgré. Le mode de fonctionnement peut passer de tige rentrée à tige sortie. Il existe pour cette série CVM5 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Des raccords instantanés intégrés sont également disponibles. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
- Valve montée, vérin simple tige double effet LI>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40 LI>
- Disponible avec des raccords instantanés LI>
- 8 styles de montage LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
C (D) VM5K, vanne montée cylindre, non-rotation, double effet
La série CVM5 est une série de vérins double effet, simple tige, à distributeur inétgré. Le mode de fonctionnement peut passer de tige rentrée à tige sortie. Il existe pour cette série CVM5 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Des raccords instantanés intégrés sont également disponibles. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
- Vanne non tournante à double effet montée sur soupape LI>
- Tailles d'alésage (mm): 20, 25, 32, 40 LI>
- Disponible avec des raccords instantanés LI>
- 8 styles de montage LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
CVM, Accessoire, support de montage
La série CVM5 est une série de vérins double effet, simple tige, à distributeur inétgré. Le mode de fonctionnement peut passer de tige rentrée à tige sortie. Il existe pour cette série CVM5 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Des raccords instantanés intégrés sont également disponibles. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
- Pattes de fixation à pied axial, à bride, à chape simple, à chape double et à tourillon LI>
- Applicable aux tailles d'alésage 20, 25, 32 et 40mm LI> UL>