- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Montage sur vanne
- CVM5
- CVM, Accessoire, support de montage
CVM, Accessoire, support de montage
La série CVM5 est une série de vérins double effet, simple tige, à distributeur inétgré. Le mode de fonctionnement peut passer de tige rentrée à tige sortie. Il existe pour cette série CVM5 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Des raccords instantanés intégrés sont également disponibles. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
- Pattes de fixation à pied axial, à bride, à chape simple, à chape double et à tourillon LI>
- Applicable aux tailles d'alésage 20, 25, 32 et 40mm LI> UL>