- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Montage sur vanne
Montage sur vanne
CVQ
Les constructeurs de machine qui utilisent traditionnellement un vérin et un électrodistributeur pour des applications de poussée et de blocage bénéficient désormais d’une solution permettant d'économiser de l’espace et du temps avec le lancement de la nouvelle série CVQ de SMC qui propose une gamme de vérins et de distributeurs. Initialement développé pour fournir un unique système compact tout en un de vérin/distributeur, nous avons simplement pris notre vérin CQ2 le plus populaire et notre électrodistributeur V100 et les avons littéralement construits ensemble en une simple unité. En adoptant cette approche innovante, la gamme du nouveau vérin CVQ permet une plus grande économie d’espace étant donné qu'il n’est pas nécessaire de prévoir de l’espace pour le distributeur ou le raccordement. En éliminant le raccord, de futurs bénéfices en termes de performance seront obtenus, tels que la réduction de la chute de pression et de la consommation d’air - jusqu’à 37% par cycle – et un temps de réponse amélioré en comparaison avec les configurations précédentes de vérin et de distributeur séparés. En tant que système tout en un, la nouvelle CVQ requiert seulement trois connexions de raccordement, au lieu de sept comme c'était le cas auparavant, et assure une réduction du temps de travail en ce qui concerne l'installation et la maintenance. Actuellement, la série CVQ combine un vérin compact à double effet disponible en diamètre de tige de 32 ou 40 mm pour des applications qui requièrent une vitesse de vérin entre 50 et 500 mm/s et un électrodistributeur à 2 positions étanche aux poussières IP40 et disponible dans des options de faible consommation de 24 ou 12 V.
CVQM
SMC series CVQ offers a compact cylinder and valve integrated for compactness. This series offers space, energy, and labor savings. Reducing the piping between the cylinder and valve offers approximately 50% reduction in air consumption. Choose from side and axial piping. The CVQ series is designed so that the D-M9* series auto switch can be mounted flush with the cylinder profile.
CVM3
La série CVM3 est une série de vérins à montage sur vanne, simple effet, avec un fonctionnement en tige rentrée ou en tige sortie. Il existe pour cette série CVM3 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
CVM5
La série CVM5 est une série de vérins double effet, simple tige, à distributeur inétgré. Le mode de fonctionnement peut passer de tige rentrée à tige sortie. Il existe pour cette série CVM5 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Des raccords instantanés intégrés sont également disponibles. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
CV3
La série CV3 est une série de vérin double effet à distributeur intégré. Le mode de fonctionnement peut passer de tige rentrée à tige sortie. Les limiteurs de débit intégrés sont fournis afin de pouvoir réguler la vitesse de débit dans toutes les directions. Pour cette série CV3, il existe 6 types de montage possibles et les alésages vont de 40 mm à 100 mm. La série CV3 est compatible avec les détecteurs.
CVS1
La série CVS1 est un vérin à distributeur intégré à double effet, simple tige avec limiteur de vitesse intégré. Le mode de fonctionnement peut passer de tige rentrée à tige sortie. Des électrodistributeurs monostables, bistables ou à 3 positions peuvent être installés. Il existe sept options de montage disponibles pour la série CVS1 des alésages allant de 40 mm à 100 mm. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.