CVM3
La série CVM3 est une série de vérins à montage sur vanne, simple effet, avec un fonctionnement en tige rentrée ou en tige sortie. Il existe pour cette série CVM3 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
C (D) VM3, vanne montée cylindre, simple effet, retour / Prolonger
La série CVM3 est une série de vérins à montage sur vanne, simple effet, avec un fonctionnement en tige rentrée ou en tige sortie. Il existe pour cette série CVM3 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
- Simple effet, retour / extension du ressort, monté sur vanne LI>
- Alésages applicables (mm): 20, 25, 32, 40 LI>
- Courses standard (mm): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 (selon la taille de l'alésage) LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
C (D) VM3K, vanne montée cylindre, non-rotation, simple effet, ressort de rappel / Extension,
La série CVM3 est une série de vérins à montage sur vanne, simple effet, avec un fonctionnement en tige rentrée ou en tige sortie. Il existe pour cette série CVM3 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
- Simple effet, retour / extension du ressort, monté sur vanne LI>
- Alésages applicables (mm): 20, 25, 32, 40 LI>
- Courses standard (mm): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
CVM, Accessoire, support de montage
La série CVM3 est une série de vérins à montage sur vanne, simple effet, avec un fonctionnement en tige rentrée ou en tige sortie. Il existe pour cette série CVM3 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
- Pattes de fixation à pied axial, à bride, à chape simple, à chape double et à tourillon LI>
- Applicable aux tailles d'alésage 20, 25, 32 et 40mm LI> UL>