- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Montage sur vanne
 - CVM3
 - C (D) VM3K, vanne montée cylindre, non-rotation, simple effet, ressort de rappel / Extension,
 
C (D) VM3K, vanne montée cylindre, non-rotation, simple effet, ressort de rappel / Extension,
La série CVM3 est une série de vérins à montage sur vanne, simple effet, avec un fonctionnement en tige rentrée ou en tige sortie. Il existe pour cette série CVM3 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
- Simple effet, retour / extension du ressort, monté sur vanne LI>
 - Alésages applicables (mm): 20, 25, 32, 40 LI>
 - Courses standard (mm): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 LI>
 - Interrupteur automatique capable LI> UL>