- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - Montage sur vanne
 - CVM3
 - C (D) VM3, vanne montée cylindre, simple effet, retour / Prolonger
 
C (D) VM3, vanne montée cylindre, simple effet, retour / Prolonger
La série CVM3 est une série de vérins à montage sur vanne, simple effet, avec un fonctionnement en tige rentrée ou en tige sortie. Il existe pour cette série CVM3 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
- Simple effet, retour / extension du ressort, monté sur vanne LI>
 - Alésages applicables (mm): 20, 25, 32, 40 LI>
 - Courses standard (mm): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 (selon la taille de l'alésage) LI>
 - Interrupteur automatique capable LI> UL>