- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Montage sur vanne
- CVM3
- CVM, Accessoire, support de montage
CVM, Accessoire, support de montage
La série CVM3 est une série de vérins à montage sur vanne, simple effet, avec un fonctionnement en tige rentrée ou en tige sortie. Il existe pour cette série CVM3 huit options de montage et des alésages allant de 20 mm à 40 mm. Un vérin avec un détecteur intégré peut également être manufacturé.
- Pattes de fixation à pied axial, à bride, à chape simple, à chape double et à tourillon LI>
- Applicable aux tailles d'alésage 20, 25, 32 et 40mm LI> UL>