- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Surpresseurs
- VBA
VBA
La série du régulateur de spécialité VBA est un régulateur de rappel qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la ligne principale jusqu'à deux fois. Le régulateur de rappel, lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, la pression augmente jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être réglé bas. augmentation de la pression souhaitée peut être facilement réglée. p>
VBA ** A, surpresseur
La série du régulateur de spécialité VBA est un régulateur de rappel qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la ligne principale jusqu'à deux fois. Le régulateur de rappel, lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, la pression augmente jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être réglé bas. augmentation de la pression souhaitée peut être facilement réglée. p>
- Augmente la pression de la ligne locale sans nécessiter de puissance supplémentaire li>
- 2 à 4 fois plus de pression li>
- Réglage facile de la pression de sortie li>
- Amélioration des performances par rapport aux conceptions précédentes li> ul>
VBA-X3239, High Efficiency Booster
VBA-X3239 Air Operated Booster can increase factory air pressure by 4 times. Air only operation requires no power supply, and allows for easy installation.
- Pressure Increase ratio: VBA10A: 2x, VBA11A: 4x
- Set Pressure: VBA10A: 58 to 203 psi, VBA11A: 116 to 290 psi
- Long service life: 50 million cycles or more
- Built in silencer
- Compatible with current VBA booster mounting
- Can be mounted horizontally and vertically
La série du régulateur de spécialité VBA est un régulateur de rappel qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la ligne principale jusqu'à deux fois. Le régulateur de rappel, lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, la pression augmente jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être réglé bas. augmentation de la pression souhaitée peut être facilement réglée. p>