- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Surpresseurs
Surpresseurs
surpresseurs peuvent économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la ligne principale jusqu'à deux fois. Le régulateur de rappel, lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, augmente jusqu'à la pression à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être réglé bas. P>
VBA
La série du régulateur de spécialité VBA est un régulateur de rappel qui permet d'économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la ligne principale jusqu'à deux fois. Le régulateur de rappel, lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, la pression augmente jusqu'à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être réglé bas. augmentation de la pression souhaitée peut être facilement réglée. p>
VBAT
Les cuves de la série VBAT sont conçus pour correspondre directement aux amplificateurs VBA pour ajouter un réservoir d'air supérieure à la pression dans le système. Avec un tel réservoir d'air à haute pression, le servomoteur est en mesure de charger le système pendant les périodes de faible demande. Disponible en carbone ou en acier inoxydable, les réservoirs sont disponibles en quatre tailles de 5 à 38 litres de capacité. Les modèles sont disponibles pour répondre aux différents règlements des navires de pression régionale. P>