- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Surpresseurs
- VBAT
VBAT
Les cuves de la série VBAT sont conçus pour correspondre directement aux amplificateurs VBA pour ajouter un réservoir d'air supérieure à la pression dans le système. Avec un tel réservoir d'air à haute pression, le servomoteur est en mesure de charger le système pendant les périodes de faible demande. Disponible en carbone ou en acier inoxydable, les réservoirs sont disponibles en quatre tailles de 5 à 38 litres de capacité. Les modèles sont disponibles pour répondre aux différents règlements des navires de pression régionale. P>
VBAT-X105, Réservoir d'air, ASME Entiers
Les réservoirs VBAT-X105 sont estampillés ASME UM pour une utilisation dans des pays comme les États-Unis et le Canada qui basent leurs lois sur les appareils sous pression sur le code ASME Section VIII, Division 1 Chaudières et appareils à pression. & nbsp; Ces unités comprennent une soupape de surpression estampillée ASME V1.
- Capacité du réservoir: 5 L, 10 L, 20 L, 38 L li>
- Matériel: acier au carbone ou en acier inoxydable (SUS304) li>
- Tailles des ports de connexion: Rc (PT), NPT li>
- Non conforme aux NCR (Normes canadiennes) ne peut être utilisé au Canada li>
- ASME estampillé li> ul>
VBAT, Réservoir d'air, certifié CE
Les réservoirs VBAT-Q sont certifiés CE pour une utilisation en Europe et dans d'autres pays qui exigent la conformité à la directive européenne sur les équipements sous pression (DESP). & nbsp; Ces unités comprennent une soupape de surpression marquée CE et une soupape de vidange.
- Capacité du réservoir: 5 L, 10 L, 20 L, 38 L li>
- Matériel: acier au carbone (SS400) li>
- Pression de réglage de la soupape de sécurité: 1 à 2 MPa li>
- Certifié CE li>
VBAT, Réservoir d'air (marché japonais)
Les réservoirs VBAT standard sont construits pour se conformer aux réglementations japonaises sur les appareils sous pression et peuvent également être utilisés dans des régions sans exigences plus strictes.
- Capacité du réservoir: 5 L, 10 L, 20 L, 38 L li>
- Matériel: acier au carbone (SS400) ou en acier inoxydable (SUS304) li>
- Pression de réglage de la soupape de sécurité: 1 à 2 (MPa) li>
- Marché japonais li>