- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Surpresseurs
- VBAT
- VBAT-X105, Réservoir d'air, ASME Entiers
VBAT-X105, Réservoir d'air, ASME Entiers
Les réservoirs VBAT-X105 sont estampillés ASME UM pour une utilisation dans des pays comme les États-Unis et le Canada qui basent leurs lois sur les appareils sous pression sur le code ASME Section VIII, Division 1 Chaudières et appareils à pression. & nbsp; Ces unités comprennent une soupape de surpression estampillée ASME V1.
- Capacité du réservoir: 5 L, 10 L, 20 L, 38 L li>
- Matériel: acier au carbone ou en acier inoxydable (SUS304) li>
- Tailles des ports de connexion: Rc (PT), NPT li>
- Non conforme aux NCR (Normes canadiennes) ne peut être utilisé au Canada li>
- ASME estampillé li> ul>