- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Surpresseurs
- VBAT
- VBAT, Réservoir d'air, certifié CE
VBAT, Réservoir d'air, certifié CE
Les réservoirs VBAT-Q sont certifiés CE pour une utilisation en Europe et dans d'autres pays qui exigent la conformité à la directive européenne sur les équipements sous pression (DESP). & nbsp; Ces unités comprennent une soupape de surpression marquée CE et une soupape de vidange.
- Capacité du réservoir: 5 L, 10 L, 20 L, 38 L li>
- Matériel: acier au carbone (SS400) li>
- Pression de réglage de la soupape de sécurité: 1 à 2 MPa li>
- Certifié CE li>