VBAT, Réservoir d'air (marché japonais)

Les réservoirs VBAT standard sont construits pour se conformer aux réglementations japonaises sur les appareils sous pression et peuvent également être utilisés dans des régions sans exigences plus strictes.

  • Capacité du réservoir: 5 L, 10 L, 20 L, 38 L
  • Matériel: acier au carbone (SS400) ou en acier inoxydable (SUS304)
  • Pression de réglage de la soupape de sécurité: 1 à 2 (MPa)         
  • Marché japonais
VBAT, Réservoir d'air (marché japonais)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Volume de la cuve Configuration Status
Matériau Configuration Status
Soupape de sûreté Configuration Status
Vanne de vidange Configuration Status