AP3260, Vanne à membrane, à commande manuelle, sièges métalliques

Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire refusion , et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.

  • Adapté à la ligne d'alimentation en gaz UHP
  • Matériau du corps: 316L SS refonte secondaire
  • Toutes les pièces en contact avec le métal
AP3260, Vanne à membrane, à commande manuelle, sièges métalliques
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Finition de surface Configuration Status
Ports Configuration Status
connexion 1 Configuration Status
connexion 2 Configuration Status
connexion 3 Configuration Status
connexion 4 Configuration Status
Face à face Dimension Configuration Status
Installation Configuration Status