MANUELS
Alaska
La vanne à diaphramme série AK est conçue pour être utilisée dans une grande variété d'applications, des semi-conducteurs aux généralistes. Plusieurs ports disponibles dans différentes configurations: compression, Rc, R, NPT.
de A à Z
La série AZ est une vanne à membrane ultra haute pureté (UHP) pour la distribution de gaz dans les semi-conducteurs et autres industries propres. & nbsp; Cette série est disponible en mode manuel.
PA
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.
Model 3600 Manual Operated Valves
AP Tech manufactures a broad selection of manually operated diaphragm valves from ¼ inch through 1 inch line sizes. Operating pressures from low vacuum to 4,500 psig (310 bar) and a wide variety of manual and pneumatic actuation types, combined with a wide variety of connections, porting choices and monoblock configurations, AP Tech has the valve for high purity through ultra high purity specialty gas delivery.
- 316L SS or Ni-Cr-Mo alloy (AP Only)
- Operating Pressure up to 3000 PSI
- Actuation Type: Knob, Multiturn
- Flow Capacity: 0.23 to 0.29 Cv
- Connection Size: 1/4 inch, 3/8 inch