PA
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.
AP3100, Vanne à membrane, à commande manuelle (haute pression / débit)
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.- Adapté à la ligne d'alimentation en gaz UHP LI>
- Matériau du corps: 316L SS refonte secondaire LI>
- Type haute pression: 20,7 MPa et 9 MPa LI>
- Conçu pour la livraison de gaz spéciaux en vrac (BSGS) LI>
- LOTO standard avec AP3157, option AP3125 UL>
AP3600, Vanne à membrane, à commande manuelle
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.- Adapté à la ligne d'alimentation en gaz UHP LI>
- Matériau du corps: 316L SS refonte secondaire LI>
- Standard LOTO avec AP3657, AP3625 en option LI>
- Commutateur d'indicateur optionnel pour le modèle AP3650 LI> UL>
AP3800 / AP3900, Vanne à membrane, à commande manuelle pour High Flow
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.- Adapté à la ligne d'alimentation en gaz UHP LI>
- Matériau du corps: 316L SS refonte secondaire LI>
- Purger les ports et les configurations monoblocs disponibles LI>
- LOTO disponible (AP3900) LI> UL>
AP4600 Vanne à membrane, type à commande manuelle
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.- Convient pour la ligne d'alimentation de la ligne de gaz UHP
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- actionné pneumatiquement normalement fermé ou normalement ouvert
- LOTO standard avec AP4657, AP4625 en option
- Interrupteur indicateur disponible en option (AP4650) LI> UL>
AP3260, Vanne à membrane, à commande manuelle, sièges métalliques
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.- Adapté à la ligne d'alimentation en gaz UHP LI>
- Matériau du corps: 316L SS refonte secondaire LI>
- Toutes les pièces en contact avec le métal LI> UL>