- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Vannes à membrane
- MANUELS
- PA
- AP3100, Vanne à membrane, à commande manuelle (haute pression / débit)
AP3100, Vanne à membrane, à commande manuelle (haute pression / débit)
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.
- Adapté à la ligne d'alimentation en gaz UHP LI>
- Matériau du corps: 316L SS refonte secondaire LI>
- Type haute pression: 20,7 MPa et 9 MPa LI>
- Conçu pour la livraison de gaz spéciaux en vrac (BSGS) LI>
- LOTO standard avec AP3157, option AP3125 UL>