- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Vannes à membrane
- MANUELS
- PA
- AP4600 Vanne à membrane, type à commande manuelle
AP4600 Vanne à membrane, type à commande manuelle
Série AP est une vanne à membrane ultra-haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible à commande pneumatique et les vannes à commande manuelle, avec des pressions basses et hautes. Les options disponibles incluent Hastelloy ® C22, 316L SS secondaire FONT> refusion FONT> SPAN>, et le choix du commutateur indicateur normalement fermé ou normalement ouvert.
- Convient pour la ligne d'alimentation de la ligne de gaz UHP
- Matériel de corps: 316L SS refonte secondaire
- actionné pneumatiquement normalement fermé ou normalement ouvert
- LOTO standard avec AP4657, AP4625 en option
- Interrupteur indicateur disponible en option (AP4650) LI> UL>