- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- ARG
- ARG20(K)~40(K)-B, Filtre Régulateur avec Manomètre
ARG20(K)~40(K)-B, Filtre Régulateur avec Manomètre
série Régulateur d'air ARG est de style modulaire avec manomètre intégré, offre une option, le mécanisme anti-retour intégré qui permet la décharge fiable de la pression d'air de la prise d'entrée. L'angle de montage de la jauge de pression peut être sélectionnée en fonction du sens de la tuyauterie, et le mécanisme anti-rotation (PAT.PEND.), La jauge de pression ne sera pas tourné même après que la poignée est actionnée. P>
- Taille du corps: 20, 30, 40.
- Montage / retrait par simple pression du couvercle du manomètre.