- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (Raccord instantané w / Built-in)
- Pousser Type de verrouillage
- AS*2/3*1F-U-A, Limiteur de débit avec raccord instantané uni, Poussoir verrouillable, Typ Coudé/Universel
AS*2/3*1F-U-A, Limiteur de débit avec raccord instantané uni, Poussoir verrouillable, Typ Coudé/Universel
The AS speed controller variants with push lock allow for easy locking of the flow rate setting without a tool.
- Filetage type Uni.
- Coudé et Modèle universel.
- Large molette de réglage verrouillable.
- Identification facile du type de produit: Couleur de la collerette de déblocage (Réglage échappement: Gris) et (Réglage admission: bleu clair).
- Amélioration de la reproductibilité du débit.