- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (acier inox)
- AS***1FG-A, Stainless Steel Type Speed Controller, One Touch Fitting, Push Lock, Elbow/Universal Type
AS***1FG-A, Stainless Steel Type Speed Controller, One Touch Fitting, Push Lock, Elbow/Universal Type
The AS speed controller variants with push lock allow for easy locking of the flow rate setting without a tool.
- Coudé et Modèle universel.
- Modèle en acier inoxydable.
- Large molette de réglage verrouillable.
- Identification facile du type de produit: Couleur de la collerette de déblocage (Réglage échappement: Gris) et (Réglage admission: bleu clair).
- Amélioration de la reproductibilité du débit.