- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (acier inox)
AS (acier inox)
Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série “–FG” peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
AS***1FG-A, Stainless Steel Type Speed Controller, One Touch Fitting, Push Lock, Elbow/Universal Type
The AS speed controller variants with push lock allow for easy locking of the flow rate setting without a tool.
- Coudé et Modèle universel.
- Modèle en acier inoxydable.
- Large molette de réglage verrouillable.
- Identification facile du type de produit: Couleur de la collerette de déblocage (Réglage échappement: Gris) et (Réglage admission: bleu clair).
- Amélioration de la reproductibilité du débit.
AS*2/3*1FSG, Régleur de débit avec indicateur, Modèle coudé et universel, Modèle en acier inoxydable
Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série “–FG” peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
- 4 orientations de la fenêtre d'indication.
- Large gamme de tailles de tube, de raccord et de filetage.
- Identification simple du produit grâce à la différenciation par couleurs : admission/échappement et tailles en pouces/en mm.
- Nombreuses options d'exécutions spéciales disponibles.
AS*2FG-A, Speed Controller, One-touch Fitting, Stainless Steel, In-line, Push Lock Type
Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série “–FG” peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
- Grande molette poussoir verrouillable pour faciliter le réglage et le verrouillage.
- 4 options de montage : Direct, sur support, équerre, rail DIN.
- Plaque d'identification pour incorporer une étiquette.
- Matériau de tube compatible Nylon, nylon souple, polyuréthane.
- Diam. ext. de tube compatible : Ø 3.2 à Ø 12.
AS*2FSG, Speed Controller with Indicator, Stainless Steel, In-line Type
Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série “–FG” peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
- Indication chiffrée du nombre de tours de molette et fenêtre d'indication orientable selon 4 angles.
- Grande molette poussoir verrouillable pour faciliter le réglage et le verrouillage.
- 4 options de montage : Direct, sur support, équerre, rail DIN.
- Plaque d'identification pour incorporer une étiquette.
- Matériau de tube compatible Nylon, nylon souple, polyuréthane.
- Diam. ext. de tube compatible : Ø 3.2 à Ø 12.
AS-FS(G)A, Speed Controller with Compact Indicator, In-line Type
The AS-FS(G)A in-line type speed controller variants with indicator window allow for numerical verification of flow rate setting. The numerical flow rate control with indicator window allows for precise settings, while the Vernier scale indication provides 1/4 increment fine tuning. This reduces work hours and setting mistakes.
- Applicable for tube connections up to 12mm or 1/2"
- Push-lock adjustment with numerical indicator
- Needle guide available with Brass or Stainless Steel
AS-FS(G)A, Speed Controller w/Compact Indicator, Elbow/Universal Type, Stainless Steel
The AS-FS(G)A elbow/universal type speed controller variants with indicator window allow for numerical verification of flow rate setting. The numerical flow rate control with indicator window allows for precise settings, while the Vernier scale indication provides 1/4 increment fine tuning. This reduces work hours and setting mistakes.
- Applicable for tube connections up to 16mm or 1/2"
- Push-lock adjustment with numerical indicator
- Needle guide available with Brass or Stainless Steel