AS*2FSG, Speed Controller with Indicator, Stainless Steel, In-line Type

Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série “–FG” peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.

  • Indication chiffrée du nombre de tours de molette et fenêtre d'indication orientable selon 4 angles.
  • Grande molette poussoir verrouillable pour faciliter le réglage et le verrouillage.
  • 4 options de montage : Direct, sur support, équerre, rail DIN.
  • Plaque d'identification pour incorporer une étiquette.
  • Matériau de tube compatible Nylon, nylon souple, polyuréthane.
  • Diam. ext. de tube compatible : Ø 3.2 à Ø 12.
AS*2FSG, Speed Controller with Indicator, Stainless Steel, In-line Type
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille du corps Configuration Status
Direction indicateur Configuration Status
Diam. ext. de tube utilisable. Configuration Status