- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- AS (acier inox)
- AS*2/3*1FSG, Régleur de débit avec indicateur, Modèle coudé et universel, Modèle en acier inoxydable
AS*2/3*1FSG, Régleur de débit avec indicateur, Modèle coudé et universel, Modèle en acier inoxydable
Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série “–FG” peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
- 4 orientations de la fenêtre d'indication.
- Large gamme de tailles de tube, de raccord et de filetage.
- Identification simple du produit grâce à la différenciation par couleurs : admission/échappement et tailles en pouces/en mm.
- Nombreuses options d'exécutions spéciales disponibles.
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
- refroidisseurs