- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Contrôleurs de vitesse
- AS (acier inox)
- AS * 1 fg, régulateur de vitesse, Raccord instantané, coude / Universal, en acier inoxydable
AS * 1 fg, régulateur de vitesse, Raccord instantané, coude / Universal, en acier inoxydable
Compatible avec les applications n'admettant pas le cuivre, la série “–FG” peut également être employée dans les environnements où le rinçage à grande eau pourrait endommager les contrôleurs de débit standards comme dans les applications de conditionnement ou dans l'industrie alimentaire. Cette série a été conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de la vis de réglage jusqu'à 10. Le corps et le régleur sont en résine blanche hautement résistante aux impacts pour un aspect propre. Cette série inclue également les raccords instantanés de SMC qui sont disponibles pour des diamètres externes de tube allant de 4 à 12 mm.
- Acier inox pour l'utilisation dans les milieux corrosifs
- Disponible avec orifice PT ou NPT
- Raccords instantanés
- Admission et échappement facilement déterminés grâce au symbole de
sens du débit figurant sur le corps en résine - Des taraudages avec ou sans téflon sont disponibles en standard