- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- ASPIC
- ASP-G, Stainless-Steel Speed Controller with Pilot Check Valve
ASP-G, Stainless-Steel Speed Controller with Pilot Check Valve
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
- Pilot check speed control available with residual pressure relief valve
- Stainless-steel type
- Available with 4mm to 12mm tubing size
- Port size: M5, 10-32UNF, 1/8" up to 1/2"
- Max operating pressure: 0.7 MPa (101.5 psi)