ASPIC
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
ASP, Speed Controller with Pilot Check Valve, Push-lock Type
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
- Pilot check speed control available with residual pressure relief valve
- Available with 4mm to 12mm tubing size
- Port size: M5, 10-32UNF, 1/8" up to 1/2"
- Max operating pressure: 0.7 MPa (101.5 psi)
ASP-G, Stainless-Steel Speed Controller with Pilot Check Valve
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
- Pilot check speed control available with residual pressure relief valve
- Stainless-steel type
- Available with 4mm to 12mm tubing size
- Port size: M5, 10-32UNF, 1/8" up to 1/2"
- Max operating pressure: 0.7 MPa (101.5 psi)
ASP, contrôleur de vitesse avec Check pilote Valve
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
- La vérification pilote fonctionne avec 50% de la pression de fonctionnement LI>
- Connexion à simple pression pour l'air soufflé uniquement LI>
- Disponible en tailles de tubes 6-10mm et 1/4 " - 1/2 " LI>
- Standard de connexion de style universel LI>
- Le mastic d'étanchéité est standard LI>
- Disponible en filetage PT, NPT et G (standard) LI> UL>
With Residual Pressure Release Valve – ASP-X352
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
- Contrôle de la vitesse de contrôle du pilote avec soupape de surpression résiduelle
- Connexion à simple pression pour l'air soufflé uniquement
- Type universel avec raccord instantané
- Forme de fil Uni-fit LI> UL>
P>