- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Contrôleurs de vitesse
- ASPIC
- With Residual Pressure Release Valve – ASP-X352
With Residual Pressure Release Valve – ASP-X352
La série ASP est une série de limiteurs de débit avec un clapet piloté croisé intégré. Cette combinaison permet ainsi de contrôler la vitesse du vérin et d'effectuer temporairement des arrêts intermédiaires. Toutes les pièces en laiton de la série ASP sont nickelées en standard et cette série offre une liberté de montage du tube de 360 degrés.
- Contrôle de la vitesse de contrôle du pilote avec soupape de surpression résiduelle
- Connexion à simple pression pour l'air soufflé uniquement
- Type universel avec raccord instantané
- Forme de fil Uni-fit LI> UL>
P>