CUL, Valve, métrique Contrôle de sécurité Vitesse

Les vannes de mise sous pression progressive de la série ASS (Vanne SSC) sont disponibles avec deux types de contrôle à l'admission et à l'échappement. Les deux sont des vannes de contrôle avec les fonctions réglage de la vitesse et alimentation en air rapide. Celle à réglage à l'échappement utilise également un orifice calibré. Cette vanne SSC prévient les accidents causés par les extensions soudaines de la tige en effectuant un contrôle à l'admission là où il n'y a pas de pression, et reprend le contrôle à l'échappement après que le vérin a été mis sous pression.

  • Mise en pression progressive
  • Admission et échappement disponibles
  • Fluide : air
  • Pression de réglage : 0.1 à 0.5 MPa
  • Quatre tailles de corps disponibles
CUL, Valve, métrique Contrôle de sécurité Vitesse
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Type Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Orifice Configuration Status
Option Configuration Status