- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Commutateurs Auto
- Actionneur capteur de position
- D-MP, Détecteur de position pour actionneur
D-MP, Détecteur de position pour actionneur
capteur de position de course de l'actionneur est une sortie analogique sur toute la longueur de la course. & Nbsp; Le D-MP est disponible dans quatre plages de mesure. & Nbsp; L'appareil est compatible IO-Link. P>
- Gammes de mesure: 25mm, 50mm, 100mm et 200mm li>
- Peut être utilisé avec les séries de cylindres MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 et C55 li>
- Compatible avec IO-Link li>
- Un signal de sortie analogique de 0 à 10 VDC et de 4 à 20 mA est sélectionnable li>
- La sortie du signal peut être inversée li>
- L'unité comprend un pavé d'apprentissage pour régler les ajustements li>
- 3 options de fils (fil libre, M8-4pin et M12-4) li> ul>