- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Commutateurs Auto
- Reed et Solid State
- Commutateur automatique, Solid State, General Purpose
Commutateur automatique, Solid State, General Purpose
SMC offre une variété de détecteurs pour actionneurs et pinces pneumatiques. Reed et les interrupteurs à l'état solide sont disponibles dans un type d'usage général ou avec indication deux couleurs, ce qui permet à la position de fonctionnement optimale sera déterminée par la couleur de la lumière. les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles dans l'indication deux couleurs avec la sortie de diagnostic, résistant à l'eau indication deux couleurs, minuterie intégrée OFF-retard (200 ms), le champ magnétique résistant, résistant à la chaleur et larges configurations de détection de gamme. Diverses longueurs de câble sont disponibles.
- Détecteur statique
- Modèle conventionnel
- Montage par collier, rail, tirant, fixation intégrée
- Connexion électrique: Fil noyé, Connecteur, Boîte de connexion