- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Processus Matériel de gaz
- Régulateurs de pression
- Ultra haute pureté (UHP)
- Réglage manuel
- de A à Z
- AZ1200, un étage régulateur, haut débit (ex aequo membrane)
AZ1200, un étage régulateur, haut débit (ex aequo membrane)
Série AZ est un régulateur ultra haute pureté (UHP) pour la livraison de gaz à semi-conducteurs et d'autres industries propres. La série est disponible en bas pour des capacités élevées d'écoulement, avec certains modèles qui offrent un design lié diaphragme. Les options disponibles incluent Hastelloy ® SPAN> Internes pour la résistance à la corrosion et une connexion raccord de soudure bout de tube.
- Pour la livraison de gaz UHP
- Type de pression d'entrée élevée: Standard max. 1100 MPa (1700 psig); HR (option) max. 3000 psig (20,7 MPa)
- Capacité de débit: standard à 800 slpm; HF (option) à 1000 slpm; FC (opton) à 1500 slpm
- Matériau du corps: 316L SS
- Internes Hastelloy disponibles pour la résistance à la corrosion
- Applications au niveau du point d'utilisation et du cylindre source LI> UL>