- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- spécialisés Actionneurs
- Acier inoxydable
- CG5-S
- C (D) G5-S, cylindre en acier inoxydable, double effet, simple tige
C (D) G5-S, cylindre en acier inoxydable, double effet, simple tige
série CG5-S SMC est un cylindre en acier inoxydable, parfait pour une utilisation dans les applications avec nettoyage telles que les machines de transformation des aliments nécessitant un nettoyage intense. L'utilisation d'additifs non toxiques permet d'utiliser confiant dans l'équipement pour les aliments, les boissons et les produits médicaux, etc. Les CG5-S peut être démontée, ce qui permet le remplacement des joints, ce qui favorise une durée de vie prolongée. SMC fournit des bouchons pour les fils de montage inutilisés pour empêcher l'accumulation de résidus dans les fils. L'utilisation d'acier inoxydable (SUS304) sur les parties métalliques externes fournit une meilleure résistance à la corrosion dans des environnements exposés à l'eau. P>
- Vérin CG5-S double effet, simple tige
- Toutes les pièces externes sont en acier inox
- Le racleur spécial empêche l'eau de pénétrer dans le vérin
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Compatible avec les détecteurs