C(D)J2X-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, faible vitesse

La série de cylindres MicroSpeed ​​CJ2X fonctionne en douceur avec broutage minimum. Cette série permet d'obtenir un fonctionnement stable de vitesse faible, même à 0,5 mm / s (de 1 mm / s pour ø16 ou plus petite). La vitesse moyenne est obtenue en divisant la course par le temps de déplacement de la tige de piston. Tous les modèles ont les mêmes dimensions que les cylindres standard.

  • CJ2, modèle à faible frottement
  • Montage : basique, équerre, bride, chape arrière
  • Alésage : 10 mm, 16 mm
  • Courses jusqu'à 200 mm
  • Compatible avec les détecteurs
C(D)J2X-Z, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, faible vitesse
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Séries Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Orifice du fond arrière Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status
Type de montage du détecteur Configuration Status