- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Verrouillage
- GNC
- C(D)NG, Vérin bloqueur, double effet, simple tige
C(D)NG, Vérin bloqueur, double effet, simple tige
Un verrouillage plus efficace et un verrouillage ou déverrouillage plus stables ont été obtenus avec la série de vérins CNG en disposant en rangées circulaires de nombreux guides à billes en acier . L'anneau conique de compensation fournit un alignement et une force de verrouillage stables par rapport à l'excentricité de la tige. Une pression de déverrouillage de 0.25 MPa (0.05 MPa de moins que les produits SMC conventionnels).
- Vérin bloqueur, série CNG
- Double effet, simple tige
- Amortissement : Amortissement élastique ou pneumatique
- Alésages (mm) : 20, 25, 32, 40
- Compatible avec les détecteurs