- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - spécialisés Actionneurs
 - bLOCAGE
 - Verrouillage
 - SNC
 - C(D)NS, Vérin bloqueur, double effet, simple tige
 
C(D)NS, Vérin bloqueur, double effet, simple tige
Le vérin bloqueur de la série CNS est idéal pour les applications nécessitant des arrêts intermédiaires et d'urgence ou un mécanisme de prévention des chutes. L'unité de verrouillage compacte permet de réduire l'encombrement et la construction intégrée et séparée du mécanisme de verrouillage et la chambre du piston non bloqué minimise les effets d'un air d'une qualité pauvre.
- Cylindre de fermeture idéal pour les arrêts intermédiaires, les arrêts d'urgence et la prévention des chutes
 - Force de maintien égale dans les deux directions
 - Grattoir à tige métallique, fourni en équipement standard, offrant une résistance contre les contaminants externes
 - Courses à 1600 selon les supports de montage et le matériau du tube
 - Interrupteur automatique capable LI> UL>